Kreuzgriffe mit Gewindesackloch / K0145 / DIN 6335 / Form E / Sackloch / Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Kreuzgriffe mit Gewindesackloch / K0145 / DIN 6335 / Form E / Sackloch / Aluminium

Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 25 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen, poliert



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Kreuzgriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Als Material steht Aluminium zur Verfügung. Die Kreuzgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 25 bis 50 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm auf. Sie haben die Möglichkeit, zwischen gleitgeschliffenen und polierten Varianten zu wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0145.504008
K0145.5040082
K0145.505010
K0145.5050102
K0145.506312
K0145.5063122
K0145.508016
K0145.5080162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)
T1
(mm)

4.84 €

1 4 Arbeitstage M840gleitgeschliffen1425141518

8.40 €

1 4 Arbeitstage M840poliert1425141518

5.66 €

1 4 Arbeitstage M1050gleitgeschliffen1832201821

9.56 €

1 4 Arbeitstage M1050poliert1832201821

7.91 €

1 4 Arbeitstage M1263gleitgeschliffen2540252225

12.35 €

1 4 Arbeitstage M1263poliert2540252225

11.85 €

1 4 Arbeitstage M1680gleitgeschliffen2550302832

16.76 €

1 4 Arbeitstage M1680poliert2550302832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Form E

Technischer Support