Kreuzgriffe mit Gewindezapfen / K0145 / Aluminium / DIN 6335 / Form L

Kreuzgriffe mit Gewindezapfen / K0145 / Aluminium / DIN 6335 / Form L

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Aluminium / [Griffbereich] 25 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen / [Gewinde Länge] 20 - 50 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material stehen Edelstahl und Aluminium zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 25 bis 40 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm. Die Oberfläche ist gleitgeschliffen. Die Länge des Gewindes beträgt 20 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0145.604008X20
K0145.604008X25
K0145.604008X30
K0145.604008X40
K0145.604008X50
K0145.605010X20
K0145.605010X25
K0145.605010X30
K0145.605010X40
K0145.605010X50
K0145.606312X20
K0145.606312X30
K0145.606312X40
K0145.606312X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

9.83 €

1 4 Arbeitstage M840142520

9.95 €

1 4 Arbeitstage M840142525

10.04 €

1 4 Arbeitstage M840142530

10.35 €

1 4 Arbeitstage M840142540

10.49 €

1 4 Arbeitstage M840142550

11.18 €

1 4 Arbeitstage M1050183220

11.20 €

1 4 Arbeitstage M1050183225

11.34 €

1 4 Arbeitstage M1050183230

11.47 €

1 4 Arbeitstage M1050183240

11.64 €

1 4 Arbeitstage M1050183250

13.78 €

1 4 Arbeitstage M1263254020

13.94 €

1 4 Arbeitstage M1263254030

14.24 €

1 4 Arbeitstage M1263254040

15.25 €

1 4 Arbeitstage M1263254050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Material Komponente Edelstahl
Form L

Technischer Support