Kreuzgriffe durchgehende Bohrung / K0146 / DIN 6335 / Form B / Edelstahl

Kreuzgriffe durchgehende Bohrung / K0146 / DIN 6335 / Form B / Edelstahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 21 - 42 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Farbe] gestrahlt, poliert / [Durchmesser Bohrung] 6 - 12 mm



Die Kreuzgriffe mit durchgehender Bohrung von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Edelstahl. Der Griffbereich der Kreuzgriffe liegt zwischen 21 bis 42 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm auf, wobei der Bohrungsdurchmesser sich zwischen 6 und 12 mm bewegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0146.2032062
K0146.2032063
K0146.2040082
K0146.2040083
K0146.2050102
K0146.2050103
K0146.2063122
K0146.2063123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3

7.05 €

1 4 Arbeitstage 32poliert6122110

6.36 €

1 4 Arbeitstage 32gestrahlt6122110

9.23 €

1 4 Arbeitstage 40poliert8142614

8.34 €

1 4 Arbeitstage 40gestrahlt8142614

11.16 €

1 4 Arbeitstage 50poliert10183420

10.03 €

1 4 Arbeitstage 50gestrahlt10183420

14.10 €

1 4 Arbeitstage 63poliert12204225

12.68 €

1 4 Arbeitstage 63gestrahlt12204225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Form B

Technischer Support