Kreuzgriffe Sackloch / K0146 / Edelstahl / DIN 6335 / Form C / Sackloch

Kreuzgriffe Sackloch / K0146 / Edelstahl / DIN 6335 / Form C / Sackloch

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 21 - 42 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Farbe] gestrahlt, poliert / [Durchmesser Bohrung] 6 - 12 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe Sackloch von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 21 bis 42 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 6 bis 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0146.3032062
K0146.3032063
K0146.3040082
K0146.3040083
K0146.3050102
K0146.3050103
K0146.3063122
K0146.3063123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

7.85 €

1 4 Arbeitstage 32poliert61221101215

7.07 €

1 4 Arbeitstage 32gestrahlt61221101215

9.91 €

1 4 Arbeitstage 40poliert81426141518

8.95 €

1 4 Arbeitstage 40gestrahlt81426141518

11.90 €

1 4 Arbeitstage 50poliert101834201821

10.72 €

1 4 Arbeitstage 50gestrahlt101834201821

15.13 €

1 4 Arbeitstage 63poliert122042252225

13.64 €

1 4 Arbeitstage 63gestrahlt122042252225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Form C

Technischer Support