Kreuzgriffe mit Gewinde aufgebohrt / K0146 / DIN 6335 / Form D / Edelstahl

Kreuzgriffe mit Gewinde aufgebohrt / K0146 / DIN 6335 / Form D / Edelstahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 21 - 42 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Farbe] gestrahlt, poliert



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Kreuzgriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 21 bis 42 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0146.4032062
K0146.4032063
K0146.4040082
K0146.4040083
K0146.4050102
K0146.4050103
K0146.4063122
K0146.4063123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D2
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

8.69 €

1 4 Arbeitstage M632poliert126.4211011

7.83 €

1 4 Arbeitstage M632gestrahlt126.4211011

11.01 €

1 4 Arbeitstage M840poliert148.4261414

9.90 €

1 4 Arbeitstage M840gestrahlt148.4261414

13.01 €

1 4 Arbeitstage M1050poliert1810.5342018

11.70 €

1 4 Arbeitstage M1050gestrahlt1810.5342018

15.97 €

1 4 Arbeitstage M1263poliert2013422522

14.36 €

1 4 Arbeitstage M1263gestrahlt2013422522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Form D

Technischer Support