Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 21 - 42 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Farbe] gestrahlt, poliert
Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Kreuzgriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Edelstahl. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 21 bis 42 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0146.5032062 |
K0146.5032063 |
K0146.5040082 |
K0146.5040083 |
K0146.5050102 |
K0146.5050103 |
K0146.5063122 |
K0146.5063123 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Grundkörper | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Bohrungtiefe (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | poliert | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | ||
7.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | gestrahlt | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | poliert | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | ||
9.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | gestrahlt | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | ||
13.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | poliert | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | ||
11.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | gestrahlt | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | ||
15.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | poliert | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | ||
14.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | gestrahlt | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Form | E |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Grundkörper
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Bohrungtiefe(mm)
T1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften