Kreuzgriffe mit Gewindezapfen / K0146 / Edelstahl / DIN 6335 / Form L

Kreuzgriffe mit Gewindezapfen / K0146 / Edelstahl / DIN 6335 / Form L

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Edelstahl / [Griffbereich] 21 - 42 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Farbe] gestrahlt / [Gewinde Länge] 15 - 50 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration stehen Edelstahl und Edelstahl als Materialien bereit. Mit einem Griffbereich von 21 bis 42 mm bieten die Kreuzgriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm. Die Länge des Gewindes variiert von 15 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0146.6032063X15
K0146.6032063X20
K0146.6032063X25
K0146.6032063X30
K0146.6032063X40
K0146.6032063X50
K0146.6040083X20
K0146.6040083X25
K0146.6040083X30
K0146.6040083X40
K0146.6040083X50
K0146.6050103X20
K0146.6050103X25
K0146.6050103X30
K0146.6050103X40
K0146.6050103X50
K0146.6063123X20
K0146.6063123X30
K0146.6063123X40
K0146.6063123X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 L=Gewindelänge
(mm)

10.47 €

1 4 Arbeitstage M63212211015

10.52 €

1 4 Arbeitstage M63212211020

10.55 €

1 4 Arbeitstage M63212211025

10.63 €

1 4 Arbeitstage M63212211030

10.71 €

1 4 Arbeitstage M63212211040

10.78 €

1 4 Arbeitstage M63212211050

12.81 €

1 4 Arbeitstage M84014261420

12.95 €

1 4 Arbeitstage M84014261425

13.17 €

1 4 Arbeitstage M84014261430

13.36 €

1 4 Arbeitstage M84014261440

13.78 €

1 4 Arbeitstage M84014261450

15.18 €

1 4 Arbeitstage M105018342020

15.27 €

1 4 Arbeitstage M105018342025

15.35 €

1 4 Arbeitstage M105018342030

16.59 €

1 4 Arbeitstage M105018342040

17.16 €

1 4 Arbeitstage M105018342050

19.54 €

1 4 Arbeitstage M126320422520

19.63 €

1 4 Arbeitstage M126320422530

19.85 €

1 4 Arbeitstage M126320422540

20.75 €

1 4 Arbeitstage M126320422550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl Farbe Grundkörper gestrahlt
Form L

Technischer Support