Kreuzgriffe / K0148 / Kopf PF 31 / DIN 6335 / Form E / Gewindebuchse, Stahl

Kreuzgriffe / K0148 / Kopf PF 31 / DIN 6335 / Form E / Gewindebuchse, Stahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 23 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 80 mm / [Farbe] hochglanzpoliert



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Duroplast als Materialien bereit. Mit einem Griffbereich von 23 bis 50 mm bieten die Kreuzgriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 80 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0148.306
K0148.308
K0148.310
K0148.312
K0148.316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H5 H6
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.31 €

1 4 Arbeitstage M632122391212

2.50 €

1 4 Arbeitstage M8401426101315

3.21 €

1 4 Arbeitstage M10501832121818

4.55 €

1 4 Arbeitstage M12632040142322

7.05 €

1 4 Arbeitstage M16802550172828

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz hochglanzpoliert Form E

Technischer Support