Kreuzgriffe / K0148 / Kopf PF 31 / DIN 6335 / Form G / Sackloch H11

Kreuzgriffe / K0148 / Kopf PF 31 / DIN 6335 / Form G / Sackloch H11

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 16 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Farbe] hochglanzpoliert / [Durchmesser Bohrung] 5 - 12 mm



Die Kreuzgriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material steht Duroplast zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 16 bis 40 mm. Der Griffdurchmesser liegt zwischen 25 bis 63 mm, während der Durchmesser der Bohrung 5 bis 12 mm beträgt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0148.405
K0148.406
K0148.408
K0148.410
K0148.412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D=Bohrung
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)

0.43 €

1 4 Arbeitstage 2551216812

0.55 €

1 4 Arbeitstage 32614201015

0.93 €

1 4 Arbeitstage 40818251318

1.08 €

1 4 Arbeitstage 501022322021

1.75 €

1 4 Arbeitstage 631226402525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz hochglanzpoliert
Form G

Technischer Support