Kreuzgriffe mit Gewindebuchse / K0148 / DIN 6335 / Form K

Kreuzgriffe mit Gewindebuchse / K0148 / DIN 6335 / Form K

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 16 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 80 mm / [Farbe] hochglanzpoliert



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Stahl und Duroplast. Mit einem Griffbereich von 16 bis 50 mm bieten die Kreuzgriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 80 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0148.205
K0148.206
K0148.208
K0148.210
K0148.212
K0148.216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

0.55 €

1 4 Arbeitstage M525121689.5

0.61 €

1 4 Arbeitstage M63214201012

0.89 €

1 4 Arbeitstage M84018251314

1.14 €

1 4 Arbeitstage M105022322018

1.98 €

1 4 Arbeitstage M126326402522

5.37 €

1 4 Arbeitstage M168035503030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz hochglanzpoliert Form K

Technischer Support