Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 23 - 30 mm, 10 - 13.5 mm / [Durchmesser Griff] 51 - 76 mm / [Gewinde Länge] 20 - 40 mm
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Stahl und Thermoplast. Die Kreuzgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 23 bis 30 mm oder 10 bis 13.5 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 51 bis 76 mm auf. Das Gewinde hat eine Länge von 20 bis 40 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0613.5108X20 |
K0613.5108X40 |
K0613.5110X20 |
K0613.5110X40 |
K0613.7608X20 |
K0613.7608X40 |
K0613.7610X20 |
K0613.7610X40 |
K0613.7612X20 |
K0613.7612X30 |
K0613.7612X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 51 | 15 | 23 | 10 | 20 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 51 | 15 | 23 | 10 | 40 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 51 | 15 | 23 | 10 | 20 | ||
2.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 51 | 15 | 23 | 10 | 40 | ||
1.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 76 | 19.5 | 30 | 13.5 | 20 | ||
1.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 76 | 19.5 | 30 | 13.5 | 40 | ||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 76 | 19.5 | 30 | 13.5 | 20 | ||
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 76 | 19.5 | 30 | 13.5 | 40 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 76 | 19.5 | 30 | 13.5 | 20 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 76 | 19.5 | 30 | 13.5 | 30 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 76 | 19.5 | 30 | 13.5 | 40 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften