Kreuzgriffe mit Außengewinde / K1089

Kreuzgriffe mit Außengewinde / K1089

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 23 - 34 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 60 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 16 - 50 mm



Die Kreuzgriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Stahl und Thermoplast. Der Griffbereich der Kreuzgriffe liegt zwischen 23 bis 34 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 60 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Schwarz. Die Länge des Gewindes beträgt 16 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1089.43205X16
K1089.43205X20
K1089.43206X16
K1089.43206X20
K1089.43206X30
K1089.43208X16
K1089.43208X20
K1089.43208X30
K1089.43208X40
K1089.44006X20
K1089.44006X30
K1089.44008X20
K1089.44008X30
K1089.44008X40
K1089.44008X50
K1089.45008X20
K1089.45008X30
K1089.45008X40
K1089.45010X20
K1089.45010X30
K1089.45010X40
K1089.45010X50
K1089.46010X20
K1089.46010X30
K1089.46010X40
K1089.46010X50
K1089.46012X20
K1089.46012X30
K1089.46012X40
K1089.46012X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 L=Gewindelänge
(mm)
T1
(mm)

0.85 €

1 4 Arbeitstage M53215112311161.5

0.99 €

1 4 Arbeitstage M53215112311201.5

0.94 €

1 4 Arbeitstage M63215112311161.5

0.97 €

1 4 Arbeitstage M63215112311201.5

0.98 €

1 4 Arbeitstage M63215112311301.5

0.98 €

1 4 Arbeitstage M83215112311161.5

0.99 €

1 4 Arbeitstage M83215112311201.5

1.04 €

1 4 Arbeitstage M83215112311301.5

1.09 €

1 4 Arbeitstage M83215112311401.5

0.99 €

1 4 Arbeitstage M64015.71224.512.5201

1.00 €

1 4 Arbeitstage M64015.71224.512.5301

1.02 €

1 4 Arbeitstage M84015.71224.512.5201

1.09 €

1 4 Arbeitstage M84015.71224.512.5301

1.12 €

1 4 Arbeitstage M84015.71224.512.5401

1.15 €

1 4 Arbeitstage M84015.71224.512.5501

1.25 €

1 4 Arbeitstage M8502014.52915201.5

1.35 €

1 4 Arbeitstage M8502014.52915301.5

1.38 €

1 4 Arbeitstage M8502014.52915401.5

1.44 €

1 4 Arbeitstage M10502014.52915201.5

1.50 €

1 4 Arbeitstage M10502014.52915301.5

1.54 €

1 4 Arbeitstage M10502014.52915401.5

1.64 €

1 4 Arbeitstage M10502014.52915501.5

1.45 €

1 4 Arbeitstage M106024183418.5201.5

1.69 €

1 4 Arbeitstage M106024183418.5301.5

1.74 €

1 4 Arbeitstage M106024183418.5401.5

1.82 €

1 4 Arbeitstage M106024183418.5501.5

2.44 €

1 4 Arbeitstage M126024183418.5201.5

2.60 €

1 4 Arbeitstage M126024183418.5301.5

2.60 €

1 4 Arbeitstage M126024183418.5401.5

2.73 €

1 4 Arbeitstage M126024183418.5501.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz Form L

Technischer Support