Kreuzgriffe mit Innengewinde / K1089 / Innengewinde

Kreuzgriffe mit Innengewinde / K1089 / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 23 - 34 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 60 mm / [Farbe] schwarz



Die Kreuzgriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Messing und Thermoplast. Die Kreuzgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 23 bis 34 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 60 mm. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1089.23205
K1089.23206
K1089.24008
K1089.25010
K1089.26012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)
T1
(mm)

0.94 €

1 4 Arbeitstage M53215112312141.5

0.98 €

1 4 Arbeitstage M63215112312141.5

0.98 €

1 4 Arbeitstage M840161324.512.5141.5

1.35 €

1 4 Arbeitstage M105020142915142

1.99 €

1 4 Arbeitstage M126024183418.5182

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Messing
Farbe Grundkörper schwarz Form K

Technischer Support