Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 31 - 47 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] blank, blau / [Farbe] schwarz
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Edelstahl, Stahl und Thermoplast. Die Sterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 31 bis 47 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm. Sie haben die Möglichkeit, zwischen blanken und blauen Varianten zu wählen. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1596.206 |
K1596.208 |
K1596.210 |
K1596.212 |
K1596.306 |
K1596.308 |
K1596.310 |
K1596.312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 24 | 31 | 21 | 22 | ||
15.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 25 | 35 | 23 | 22 | ||
17.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 30 | 42 | 27 | 27 | ||
19.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Stahl | blau-passiviert | 35 | 47 | 28 | 27 | ||
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Edelstahl | blank | 24 | 31 | 21 | 22 | ||
21.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Edelstahl | blank | 25 | 35 | 23 | 22 | ||
23.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Edelstahl | blank | 30 | 42 | 27 | 27 | ||
24.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Edelstahl | blank | 35 | 47 | 28 | 27 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | K | T1(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
Oberfläche Komponente
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H2
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften