Sterngriffe / K1596 / Kunststoff / Form L / Spannkraftverstärker / Gewindebolzen

Sterngriffe / K1596 / Kunststoff / Form L / Spannkraftverstärker / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 31 - 47 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] blank, blau / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 10 - 30 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Edelstahl, Stahl und Thermoplast. Die Sterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 31 bis 47 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm auf. Sie können zwischen blanken bis hin zu blauen Oberflächen wählen. Die Farbauswahl umfasst Schwarz. Die Länge des Gewindes beträgt 10 bis 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1596.406X10
K1596.406X20
K1596.408X15
K1596.408X30
K1596.410X20
K1596.410X30
K1596.412X20
K1596.412X30
K1596.506X10
K1596.506X20
K1596.508X15
K1596.508X30
K1596.510X20
K1596.510X30
K1596.512X20
K1596.512X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Oberfläche Komponente D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2 L=Gewindelänge
(mm)

15.74 €

1 4 Arbeitstage M632Stahlblau-passiviert24312110

16.03 €

1 4 Arbeitstage M632Stahlblau-passiviert24312120

16.31 €

1 4 Arbeitstage M840Stahlblau-passiviert25352315

16.71 €

1 4 Arbeitstage M840Stahlblau-passiviert25352330

18.55 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlblau-passiviert30422720

19.24 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlblau-passiviert30422730

19.86 €

1 4 Arbeitstage M1263Stahlblau-passiviert35472820

20.39 €

1 4 Arbeitstage M1263Stahlblau-passiviert35472830

21.91 €

1 4 Arbeitstage M632Edelstahlblank24312110

22.17 €

1 4 Arbeitstage M632Edelstahlblank24312120

22.17 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahlblank25352315

23.14 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahlblank25352330

25.32 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlblank30422720

25.88 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlblank30422730

27.26 €

1 4 Arbeitstage M1263Edelstahlblank35472820

28.22 €

1 4 Arbeitstage M1263Edelstahlblank35472830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form L

Technischer Support