Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0253.10106143X15 |
K0253.1010690X15 |
K0253.10208143X20 |
K0253.1020890X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Größe (mm) | Farbe Grundkörper (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | H2 | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 1 | Buche natur | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | ||
3.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 1 | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | ||
3.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 2 | Buche natur | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 20 | ||
3.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 2 | schwarzgrau RAL 7021 | 15.5 | 19 | 33 | 3.5 | 2.6 | 20 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Biopolymer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Größe(mm)
Farbe Grundkörper(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
H2
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften