Griffkugeln / K0254 (Teilenummern - CAD Download)

Griffkugeln / K0254

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 25 - 51 mm, 3 - 5.5 mm, 5 - 8 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 50 mm / [Oberflächenbehandlung] blank, blau / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, reinorange, schwarzgrau, signalgrün, verkehrsblau, verkehrsrot, schwarz / [Gewinde Länge] 10 - 20 mm



Die Griffkugeln von KIPP ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Als Material stehen Edelstahl, Stahl und Thermoplast zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Griffkugeln misst 25 bis 51 mm, 3 bis 5.5 mm oder 5 bis 8 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 50 mm auf. Sie sind blank und blau. Zur Auswahl stehen die Farben Lichtgrau, Rapsgelb, Reinorange, Schwarzgrau, Signalgrün, Verkehrsblau, Verkehrsrot und Schwarz. Die Länge des Gewindes variiert von 10 bis 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0254.0106
K0254.01061
K0254.01062
K0254.01063
K0254.01065
K0254.01066
K0254.01067
K0254.0208
K0254.02081
K0254.02082
K0254.02083
K0254.02085
K0254.02086
K0254.02087
K0254.0310
K0254.03101
K0254.03102
K0254.03103
K0254.03105
K0254.03106
K0254.03107
K0254.0412
K0254.04121
K0254.04122
K0254.04123
K0254.04125
K0254.04126
K0254.04127
K0254.106
K0254.1061
K0254.1062
K0254.1063
K0254.1065
K0254.1066
K0254.1067
K0254.208
K0254.2081
K0254.2082
K0254.2083
K0254.2085
K0254.2086
K0254.2087
K0254.310
K0254.3101
K0254.3102
K0254.3103
K0254.3105
K0254.3106
K0254.3107
K0254.412
K0254.4121
K0254.4122
K0254.4123
K0254.4125
K0254.4126
K0254.4127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Deckel Größe Oberfläche Komponente D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=Gewindelänge
(mm)
L2 L3
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)

11.07 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlschwarzgrau RAL 70211-1217825321015557

11.07 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlreinorange RAL 20041blank1217825321015557

11.07 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlsignalgrün RAL 60321blank1217825321015557

11.07 €

1 4 Arbeitstage M6251.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 50171blank1217825321015557

11.07 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahllichtgrau RAL 70351-1217825321015557

11.07 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlverkehrsrot RAL 30201-1217825321015557

11.07 €

1 4 Arbeitstage M625-Edelstahlrapsgelb RAL 10211-1217825321015557

12.14 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlschwarzgrau RAL 70212-15.51910333.52.61220668

12.14 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlreinorange RAL 20042blank15.51910333.52.61220668

12.14 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlsignalgrün RAL 60322blank15.51910333.52.61220668

12.14 €

1 4 Arbeitstage M8321.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 50172blank15.51910333.52.61220668

12.14 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahllichtgrau RAL 70352-15.51910333.52.61220668

12.14 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlverkehrsrot RAL 30202-15.51910333.52.61220668

12.14 €

1 4 Arbeitstage M832-Edelstahlrapsgelb RAL 10212-15.51910333.52.61220668

14.16 €

1 4 Arbeitstage M1040-Edelstahlschwarzgrau RAL 70213-1923134143152571010

14.16 €

1 4 Arbeitstage M10401.4305Edelstahlreinorange RAL 20043blank1923134143152571010

14.16 €

1 4 Arbeitstage M10401.4305Edelstahlsignalgrün RAL 60323blank1923134143152571010

14.16 €

1 4 Arbeitstage M10401.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 50173blank1923134143152571010

14.16 €

1 4 Arbeitstage M1040-Edelstahllichtgrau RAL 70353-1923134143152571010

14.16 €

1 4 Arbeitstage M1040-Edelstahlverkehrsrot RAL 30203-1923134143152571010

14.16 €

1 4 Arbeitstage M1040-Edelstahlrapsgelb RAL 10213-1923134143152571010

18.53 €

1 4 Arbeitstage M1250-Edelstahlschwarzgrau RAL 70214-243116515.54.520308813

18.53 €

1 4 Arbeitstage M12501.4305Edelstahlreinorange RAL 20044blank243116515.54.520308813

18.53 €

1 4 Arbeitstage M12501.4305Edelstahlsignalgrün RAL 60324blank243116515.54.520308813

18.53 €

1 4 Arbeitstage M12501.4305Edelstahlverkehrsblau RAL 50174blank243116515.54.520308813

18.53 €

1 4 Arbeitstage M1250-Edelstahllichtgrau RAL 70354-243116515.54.520308813

18.53 €

1 4 Arbeitstage M1250-Edelstahlverkehrsrot RAL 30204-243116515.54.520308813

18.53 €

1 4 Arbeitstage M1250-Edelstahlrapsgelb RAL 10214-243116515.54.520308813

7.88 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlschwarzgrau RAL 70211-1217825321015557

7.88 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlreinorange RAL 20041blau-passiviert1217825321015557

7.88 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlsignalgrün RAL 60321blau-passiviert1217825321015557

7.88 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlverkehrsblau RAL 50171blau-passiviert1217825321015557

7.88 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahllichtgrau RAL 70351-1217825321015557

7.88 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlverkehrsrot RAL 30201-1217825321015557

7.88 €

1 4 Arbeitstage M625-Stahlrapsgelb RAL 10211-1217825321015557

8.54 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahlschwarzgrau RAL 70212-15.51910333.52.61220668

8.54 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahlreinorange RAL 20042blau-passiviert15.51910333.52.61220668

8.54 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahlsignalgrün RAL 60322blau-passiviert15.51910333.52.61220668

8.54 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahlverkehrsblau RAL 50172blau-passiviert15.51910333.52.61220668

8.54 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahllichtgrau RAL 70352-15.51910333.52.61220668

8.54 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahlverkehrsrot RAL 30202-15.51910333.52.61220668

8.54 €

1 4 Arbeitstage M832-Stahlrapsgelb RAL 10212-15.51910333.52.61220668

9.59 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahlschwarzgrau RAL 70213-1923134143152571010

9.59 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahlreinorange RAL 20043blau-passiviert1923134143152571010

9.59 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahlsignalgrün RAL 60323blau-passiviert1923134143152571010

9.59 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahlverkehrsblau RAL 50173blau-passiviert1923134143152571010

9.59 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahllichtgrau RAL 70353-1923134143152571010

9.59 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahlverkehrsrot RAL 30203-1923134143152571010

9.59 €

1 4 Arbeitstage M1040-Stahlrapsgelb RAL 10213-1923134143152571010

12.72 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahlschwarzgrau RAL 70214-243116515.54.520308813

12.72 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahlreinorange RAL 20044blau-passiviert243116515.54.520308813

12.72 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahlsignalgrün RAL 60324blau-passiviert243116515.54.520308813

12.72 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahlverkehrsblau RAL 50174blau-passiviert243116515.54.520308813

12.72 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahllichtgrau RAL 70354-243116515.54.520308813

12.72 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahlverkehrsrot RAL 30204-243116515.54.520308813

12.72 €

1 4 Arbeitstage M1250-Stahlrapsgelb RAL 10214-243116515.54.520308813

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support