Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1090.53005 |
K1090.53006 |
K1090.53008 |
K1090.54006 |
K1090.54008 |
K1090.54010 |
K1090.55008 |
K1090.55010 |
K1090.55012 |
K1090.56010 |
K1090.56012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 30 | 15 | 11 | 22 | 11 | 4 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 15 | 11 | 22 | 11 | 4 | ||
1.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | 15 | 11 | 22 | 11 | 4 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 17 | 12.5 | 24.5 | 12.5 | 6 | ||
1.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 17 | 12.5 | 24.5 | 12.5 | 6 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 17 | 12.5 | 24.5 | 12.5 | 6 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 20 | 14 | 29 | 15.5 | 11 | ||
2.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 20 | 14 | 29 | 15.5 | 11 | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 20 | 14 | 29 | 14 | 11 | ||
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 60 | 24 | 16.5 | 34 | 18 | 16 | ||
2.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 60 | 24 | 16.5 | 34 | 18 | 16 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarz | Form(mm) | D | T=Gewindetiefe(mm) | 18 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
D6(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften