Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 22 - 34 mm / [Durchmesser Griff] 30 - 60 mm / [Farbe] schwarz
Die Sterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Messing und Thermoplast. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 22 bis 34 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 30 bis 60 mm. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1090.23005 |
K1090.23006 |
K1090.24006 |
K1090.24008 |
K1090.24010 |
K1090.25008 |
K1090.25010 |
K1090.25012 |
K1090.26010 |
K1090.26012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 14 | 1.5 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 10 | 1.5 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12 | 16 | 1 | ||
1.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12 | 14 | 1 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 17 | 12 | 24.5 | 12 | 14 | 1 | ||
1.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15.5 | 14 | 1.5 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15.5 | 14 | 1.5 | ||
2.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 20 | 14.5 | 29 | 15.5 | 18 | 1.5 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 21 | 1.5 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 18 | 1.5 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Form | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
D6(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Gewindetiefe(mm)
T1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften