Sterngriffe / K0154 / Edelstahl / DIN 6336 / Form K

Sterngriffe / K0154 / Edelstahl / DIN 6336 / Form K

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 25 mm / [Durchmesser Griff] 40 mm / [Farbe] schiefergrau



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl und Thermoplast. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt bei 25 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 mm auf. Schiefergrau ist der zur Verfügung stehende Farbton.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0154.12208144

Teilenummer
K0154.12208144
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.40 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M8 Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 40
Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Edelstahl Farbe Grundkörper schiefergrau RAL 7015
Form K D8(mm) 18 H=Höhe(mm) 25
H3 13 T=Gewindetiefe(mm) 14

Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe / K0154 / Edelstahl / DIN 6336 / Form K, die Teilenummer ist K0154.12208144.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0154.12208144.

Technischer Support