Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 25 mm / [Durchmesser Griff] 40 mm / [Farbe] schiefergrau / [Gewinde Länge] 25 mm
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material stehen Edelstahl und Thermoplast zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 25 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 mm auf. Zur Auswahl steht die Farbe Schiefergrau. Das Gewinde hat eine Länge von 25 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0154.12408144X25
Gewinde | M8 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Außendurchmesser(Ø) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Edelstahl | Farbe Grundkörper | schiefergrau RAL 7015 |
Form | L | D8(mm) | 18 | H=Höhe(mm) | 25 |
H3 | 13 | L=Gewindelänge(mm) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe / K0154 / DIN 6336 / Form L / Edelstahl, die Teilenummer ist K0154.12408144X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0154.12408144X25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften