Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 25 mm / [Durchmesser Griff] 40 mm / [Farbe] graphitschwarz / [Gewinde Länge] 25 mm
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Stahl und Thermoplast. Die Sterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 25 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Graphitschwarz. Das Gewinde hat eine Länge von 25 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0155.11408124X25
Gewinde | M8 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Außendurchmesser(Ø) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Farbe Grundkörper | graphitschwarz RAL 9011 |
Form | L | D8(mm) | 18 | H=Höhe(mm) | 25 |
H3 | 13 | L=Gewindelänge(mm) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0155.11408124X25, K0155 / DIN 6336 / Form L / antistatisch, die Teilenummer ist K0155.11408124X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0155.11408124X25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften