Sterngriffe / K0155 / Kopf Biopolymer / Gewindebolzen, Stahl

Sterngriffe / K0155 / Kopf Biopolymer / Gewindebolzen, Stahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Biopolymer mm / [Griffbereich] 20 - 32 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 50 mm / [Farbe] Buche natur, schwarzgrau / [Gewinde Länge] 15 - 25 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie im Material Biopolymer. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 20 bis 32 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 50 mm. Die Farbauswahl umfasst Buche natur und Schwarzgrau. Die Länge des Gewindes beträgt 15 bis 25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0155.10406190X15
K0155.104061143X15
K0155.10408143X20
K0155.10408190X25
K0155.104081143X25
K0155.1040890X20
K0155.10410143X25
K0155.10410190X25
K0155.104101143X25
K0155.1041090X25
K0155.10412143X25
K0155.1041290X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 L=Gewindelänge
(mm)

0.72 €

1 4 Arbeitstage M632schwarzgrau RAL 702114201015

0.72 €

1 4 Arbeitstage M632Buche natur14201015

0.72 €

1 4 Arbeitstage M832Buche natur14201020

1.12 €

1 4 Arbeitstage M840schwarzgrau RAL 702118251325

1.12 €

1 4 Arbeitstage M840Buche natur18251325

0.72 €

1 4 Arbeitstage M832schwarzgrau RAL 702114201020

1.12 €

1 4 Arbeitstage M1040Buche natur18251325

1.82 €

1 4 Arbeitstage M1050schwarzgrau RAL 702122321725

1.82 €

1 4 Arbeitstage M1050Buche natur22321725

1.12 €

1 4 Arbeitstage M1040schwarzgrau RAL 702118251325

1.82 €

1 4 Arbeitstage M1250Buche natur22321725

1.82 €

1 4 Arbeitstage M1250schwarzgrau RAL 702122321725

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Biopolymer Form L

Technischer Support