Sterngriffe / K0155 / Innengewinde

Sterngriffe / K0155 / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Biopolymer mm / [Griffbereich] 20 - 32 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 50 mm / [Farbe] Buche natur, schwarzgrau



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material steht Biopolymer zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 20 bis 32 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 50 mm auf. Zur Auswahl stehen die Farben Buche natur und Schwarzgrau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0155.10205190
K0155.102051143
K0155.10206143
K0155.1020690
K0155.10208143
K0155.10208190
K0155.102081143
K0155.1020890
K0155.10210143
K0155.10210190
K0155.102101143
K0155.1021090
K0155.10212190
K0155.102121143
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

0.77 €

1 4 Arbeitstage M532schwarzgrau RAL 702114201010

0.77 €

1 4 Arbeitstage M532Buche natur14201010

0.77 €

1 4 Arbeitstage M632Buche natur14201010

0.77 €

1 4 Arbeitstage M632schwarzgrau RAL 702114201010

0.85 €

1 4 Arbeitstage M840Buche natur18251314

1.35 €

1 4 Arbeitstage M850schwarzgrau RAL 702122321714

1.35 €

1 4 Arbeitstage M850Buche natur22321714

0.85 €

1 4 Arbeitstage M840schwarzgrau RAL 702118251314

1.35 €

1 4 Arbeitstage M1050Buche natur22321714

0.85 €

1 4 Arbeitstage M1040schwarzgrau RAL 702118251314

0.85 €

1 4 Arbeitstage M1040Buche natur18251314

1.35 €

1 4 Arbeitstage M1050schwarzgrau RAL 702122321714

1.35 €

1 4 Arbeitstage M1250schwarzgrau RAL 702122321718

1.35 €

1 4 Arbeitstage M1250Buche natur22321718

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Biopolymer Form K

Technischer Support