Sterngriffe Rohling / K0151 / Grauguss / DIN 6336 / Form A

Sterngriffe Rohling / K0151 / Grauguss / DIN 6336 / Form A

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Grauguss mm / [Griffbereich] 21 - 52 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe Rohling von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Konfiguration steht Grauguss als Material bereit. Mit einem Griffbereich von 21 bis 52 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 80 mm. Sie sind erhältlich in der Ausführung gleitgeschliffen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0151.106
K0151.108
K0151.110
K0151.112
K0151.116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3

1.17 €

1 4 Arbeitstage 32122110

1.32 €

1 4 Arbeitstage 40142613

2.40 €

1 4 Arbeitstage 50183417

3.65 €

1 4 Arbeitstage 63204221

7.18 €

1 4 Arbeitstage 80255225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen
Form A

Technischer Support