Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0151.406 |
K0151.408 |
K0151.410 |
K0151.412 |
K0151.416 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 12 | 6.4 | 20 | 10 | 10 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 14 | 8.4 | 25 | 13 | 13 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 18 | 10.5 | 32 | 17 | 16 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 21 | 20 | ||
9.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 25 | 20 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Grauguss | Oberfläche Grundkörper(mm) | gleitgeschliffen |
---|---|---|---|---|---|
Form(mm) | D |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
D6(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften