Sterngriffe / K0151 / Grauguss massiv / DIN 6336 / Form E / Gewindesackloch

Sterngriffe / K0151 / Grauguss massiv / DIN 6336 / Form E / Gewindesackloch

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Grauguss mm / [Griffbereich] 20 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen



Die Sterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material steht Grauguss zur Verfügung. Die Sterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 20 bis 50 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 80 mm. Ihre Oberfläche ist gleitgeschliffen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0151.506
K0151.508
K0151.510
K0151.512
K0151.516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)
T1
(mm)

2.35 €

1 4 Arbeitstage M6321220101215

2.47 €

1 4 Arbeitstage M8401425131518

3.52 €

1 4 Arbeitstage M10501832171821

5.14 €

1 4 Arbeitstage M12632040212225

9.22 €

1 4 Arbeitstage M16802550252832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen
Form E

Technischer Support