Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 23 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] blank, blau / [Farbe] schwarz
Die Sterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material stehen Edelstahl, Stahl und Duroplast zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 23 bis 40 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm. Sie sind blank und blau. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1514.23206 |
K1514.24006 |
K1514.24008 |
K1514.25008 |
K1514.25010 |
K1514.26310 |
K1514.26312 |
K1514.33206 |
K1514.34006 |
K1514.34008 |
K1514.35008 |
K1514.35010 |
K1514.36310 |
K1514.36312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente | Oberfläche Komponente | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 12 | ||
2.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
2.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
3.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | ||
3.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Edelstahl | blank | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 12 | ||
3.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | Edelstahl | blank | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
3.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Edelstahl | blank | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12 | ||
4.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Edelstahl | blank | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
4.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Edelstahl | blank | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | Edelstahl | blank | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Edelstahl | blank | 19 | 40 | 20 | 15 | 17 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
Oberfläche Komponente
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H2
H3
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften