Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Oberfläche Komponente (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 | H3 | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 10 | ||
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 15 | ||
3.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 20 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 25 | ||
3.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 30 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 15 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 20 | ||
3.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 25 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 30 | ||
3.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 40 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 50 | ||
4.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | ||
4.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | ||
4.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | ||
4.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | ||
5.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | ||
5.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | ||
5.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | ||
6.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | ||
6.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | ||
6.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Stahl | blau-passiviert | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | ||
4.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Edelstahl | blank | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 10 | ||
4.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Edelstahl | blank | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 15 | ||
4.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Edelstahl | blank | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 20 | ||
4.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Edelstahl | blank | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 25 | ||
4.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Edelstahl | blank | 13.5 | 23 | 13 | 9.5 | 30 | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Edelstahl | blank | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 15 | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Edelstahl | blank | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 20 | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Edelstahl | blank | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 25 | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Edelstahl | blank | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 30 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Edelstahl | blank | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 40 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Edelstahl | blank | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 50 | ||
6.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Edelstahl | blank | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | ||
6.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Edelstahl | blank | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | ||
6.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Edelstahl | blank | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | ||
6.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Edelstahl | blank | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Edelstahl | blank | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | ||
6.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Edelstahl | blank | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | ||
9.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Edelstahl | blank | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | ||
9.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Edelstahl | blank | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | ||
9.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Edelstahl | blank | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Edelstahl | blank | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Edelstahl | blank | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | Edelstahl | blank | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Duroplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form(mm) | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Oberfläche Komponente(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H2
H3
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften