Schnellspann-Sterngriffe / K0156 / Kopf PA Technopolymer / siebeneckig / Schnellverbinder-Gewindebuche, Stahl

Schnellspann-Sterngriffe / K0156 / Kopf PA Technopolymer / siebeneckig / Schnellverbinder-Gewindebuche, Stahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 16.6 - 39.3 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Farbe] schwarz



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Schnellspann-Sterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Mit einem Griffbereich von 16.6 bis 39.3 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 63 mm auf. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0156.05
K0156.06
K0156.08
K0156.10
K0156.12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2

5.45 €

1 4 Arbeitstage M525105.216.69

5.49 €

1 4 Arbeitstage M63213.56.220.611

5.57 €

1 4 Arbeitstage M84013.58.324.513

6.01 €

1 4 Arbeitstage M10501910.331.217

8.11 €

1 4 Arbeitstage M12631912.739.321

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support