Sterngriffe / K1016 / Edelstahl / DIN 6336 / Form L / Gewindebolzen

Sterngriffe / K1016 / Edelstahl / DIN 6336 / Form L / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 16 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] hochglanzpoliert / [Form] Außengewinde / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 15 - 60 mm



Die Sterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Edelstahl und Duroplast. Mit einem Griffbereich von 16 bis 50 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 80 mm auf. Die Oberfläche ist hochglanzpoliert. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton. Die Sterngriffe sind in der Form "Außengewinde" verfügbar. Die Länge des Gewindes variiert von 15 bis 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1016.42505X15
K1016.42505X20
K1016.42505X25
K1016.43206X15
K1016.43206X20
K1016.43206X25
K1016.43206X30
K1016.43206X40
K1016.44008X20
K1016.44008X25
K1016.44008X30
K1016.44008X40
K1016.44008X50
K1016.45010X25
K1016.45010X30
K1016.45010X40
K1016.45010X50
K1016.46312X30
K1016.46312X40
K1016.46312X50
K1016.46312X60
K1016.48016X30
K1016.48016X40
K1016.48016X50
K1016.48016X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 L=Gewindelänge
(mm)

1.82 €

1 4 Arbeitstage M5251216815

1.87 €

1 4 Arbeitstage M5251216820

1.90 €

1 4 Arbeitstage M5251216825

1.82 €

1 4 Arbeitstage M63214201015

1.87 €

1 4 Arbeitstage M63214201020

1.90 €

1 4 Arbeitstage M63214201025

1.91 €

1 4 Arbeitstage M63214201030

2.23 €

1 4 Arbeitstage M63214201040

2.55 €

1 4 Arbeitstage M84018251320

2.58 €

1 4 Arbeitstage M84018251325

2.83 €

1 4 Arbeitstage M84018251330

3.63 €

1 4 Arbeitstage M84018251340

4.08 €

1 4 Arbeitstage M84018251350

3.19 €

1 4 Arbeitstage M105022321725

3.24 €

1 4 Arbeitstage M105022321730

3.30 €

1 4 Arbeitstage M105022321740

4.24 €

1 4 Arbeitstage M105022321750

4.16 €

1 4 Arbeitstage M126326402130

4.24 €

1 4 Arbeitstage M126326402140

4.40 €

1 4 Arbeitstage M126326402150

4.58 €

1 4 Arbeitstage M126326402160

7.12 €

1 4 Arbeitstage M168035502530

7.34 €

1 4 Arbeitstage M168035502540

7.57 €

1 4 Arbeitstage M168035502550

7.90 €

1 4 Arbeitstage M168035502560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Oberfläche Grundkörper hochglanzpoliert
Material Komponente Edelstahl Farbe Grundkörper schwarz Form L
Form-Typ mit Außengewinde

Technischer Support