Sterngriffe / K0149 / DIN 6336 / Form C / Sackloch / Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe / K0149 / DIN 6336 / Form C / Sackloch / Aluminium

Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 25 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen, poliert / [Durchmesser Bohrung] 8 - 16 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Erhältlich sind sie im Material Aluminium. Mit einem Griffbereich von 25 bis 50 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Der Griffdurchmesser beträgt 40 bis 80 mm, während der Bohrungsdurchmesser 8 bis 16 mm beträgt. Sie sind gleitgeschliffen und poliert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0149.34008
K0149.340082
K0149.35010
K0149.350102
K0149.36312
K0149.363122
K0149.38016
K0149.380162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

5.52 €

1 4 Arbeitstage 40gleitgeschliffen81425131518

9.41 €

1 4 Arbeitstage 40poliert81425131518

6.90 €

1 4 Arbeitstage 50gleitgeschliffen101832171821

11.50 €

1 4 Arbeitstage 50poliert101832171821

8.75 €

1 4 Arbeitstage 63gleitgeschliffen122040212225

12.71 €

1 4 Arbeitstage 63poliert122040212225

11.50 €

1 4 Arbeitstage 80gleitgeschliffen162550252832

19.11 €

1 4 Arbeitstage 80poliert162550252832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Form C

Technischer Support