Sterngriffe mit Gewindesackloch / K0149 / DIN 6336 / Form E / Sackloch / Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe mit Gewindesackloch / K0149 / DIN 6336 / Form E / Sackloch / Aluminium
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form E: Gewindesackloch

· Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0149.54008
K0149.540082
K0149.55010
K0149.550102
K0149.56312
K0149.563122
K0149.58016
K0149.580162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

5.52 €

1 4 Arbeitstage M840gleitgeschliffen1425131518

9.41 €

1 4 Arbeitstage M840poliert1425131518

6.90 €

1 4 Arbeitstage M1050gleitgeschliffen1832171821

11.50 €

1 4 Arbeitstage M1050poliert1832171821

8.75 €

1 4 Arbeitstage M1263gleitgeschliffen2040212225

12.71 €

1 4 Arbeitstage M1263poliert2040212225

11.50 €

1 4 Arbeitstage M1680gleitgeschliffen2550252832

19.11 €

1 4 Arbeitstage M1680poliert2550252832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Form(mm) E

Technischer Support