Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Aluminium / [Griffbereich] 25 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] gleitgeschliffen / [Gewinde Länge] 20 - 60 mm
Die Sterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Edelstahl und Aluminium. Die Sterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 25 bis 40 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 63 mm. Die Oberfläche ist gleitgeschliffen. Die Gewindelänge liegt zwischen 20 bis 60 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0149.64008X20 |
K0149.64008X25 |
K0149.64008X30 |
K0149.64008X40 |
K0149.65010X25 |
K0149.65010X30 |
K0149.65010X40 |
K0149.65010X50 |
K0149.66312X30 |
K0149.66312X40 |
K0149.66312X50 |
K0149.66312X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | ||
9.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | ||
9.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | ||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | ||
11.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | ||
11.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | ||
11.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | ||
12.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | ||
14.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | ||
14.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | ||
15.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | ||
15.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 20 | 40 | 60 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | gleitgeschliffen | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften