7-Sterngriffe mit Innengewinde und Deckel / K0155, K0155 / ähnlich DIN 6336 / Innengewinde / Form K

7-Sterngriffe mit Innengewinde und Deckel / K0155, K0155 / ähnlich DIN 6336 / Innengewinde / Form K

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 16 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, schwarz, verkehrsrot, schwarz



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die 7-Sterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Als Material stehen Stahl und Thermoplast zur Verfügung. Der Griffbereich der 7-Sterngriffe liegt zwischen 16 bis 40 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 63 mm. Zur Auswahl stehen die Farben Lichtgrau, Rapsgelb, Schwarz, Verkehrsrot und Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0155.204
K0155.2045
K0155.2046
K0155.2047
K0155.205
K0155.2051
K0155.2055
K0155.2056
K0155.2057
K0155.20515
K0155.20516
K0155.20517
K0155.206
K0155.2061
K0155.2065
K0155.2066
K0155.2067
K0155.20615
K0155.20616
K0155.20617
K0155.208
K0155.2081
K0155.2085
K0155.2086
K0155.2087
K0155.20815
K0155.20816
K0155.20817
K0155.210
K0155.2101
K0155.2102
K0155.2105
K0155.2106
K0155.2107
K0155.21015
K0155.21016
K0155.21017
K0155.21025
K0155.21026
K0155.21027
K0155.212
K0155.2121
K0155.2125
K0155.2126
K0155.2127
K0155.21215
K0155.21216
K0155.21217
K0155.216
K0155.2165
K0155.2166
K0155.2167
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

0.66 €

1 4 Arbeitstage M425schwarz1216810

0.66 €

1 4 Arbeitstage M425lichtgrau RAL 70351216810

0.66 €

1 4 Arbeitstage M425verkehrsrot RAL 30201216810

0.66 €

1 4 Arbeitstage M425rapsgelb RAL 10211216810

0.66 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz1216810

0.68 €

1 4 Arbeitstage M532schwarz14201010

0.66 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 70351216810

0.66 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 30201216810

0.66 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 10211216810

0.68 €

1 4 Arbeitstage M532lichtgrau RAL 703514201010

0.68 €

1 4 Arbeitstage M532verkehrsrot RAL 302014201010

0.68 €

1 4 Arbeitstage M532rapsgelb RAL 102114201010

0.68 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz14201010

0.66 €

1 4 Arbeitstage M625schwarz1216810

0.68 €

1 4 Arbeitstage M632lichtgrau RAL 703514201010

0.68 €

1 4 Arbeitstage M632verkehrsrot RAL 302014201010

0.68 €

1 4 Arbeitstage M632rapsgelb RAL 102114201010

0.66 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 70351216810

0.66 €

1 4 Arbeitstage M625verkehrsrot RAL 30201216810

0.66 €

1 4 Arbeitstage M625rapsgelb RAL 10211216810

0.79 €

1 4 Arbeitstage M840schwarz18251314

1.21 €

1 4 Arbeitstage M850schwarz22321714

0.79 €

1 4 Arbeitstage M840lichtgrau RAL 703518251314

0.79 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsrot RAL 302018251314

0.79 €

1 4 Arbeitstage M840rapsgelb RAL 102118251314

1.21 €

1 4 Arbeitstage M850lichtgrau RAL 703522321714

1.21 €

1 4 Arbeitstage M850verkehrsrot RAL 302022321714

1.21 €

1 4 Arbeitstage M850rapsgelb RAL 102122321714

1.21 €

1 4 Arbeitstage M1050schwarz22321714

0.79 €

1 4 Arbeitstage M1040schwarz18251314

2.16 €

1 4 Arbeitstage M1063schwarz26402114

1.21 €

1 4 Arbeitstage M1050lichtgrau RAL 703522321714

1.21 €

1 4 Arbeitstage M1050verkehrsrot RAL 302022321714

1.21 €

1 4 Arbeitstage M1050rapsgelb RAL 102122321714

0.79 €

1 4 Arbeitstage M1040lichtgrau RAL 703518251314

0.79 €

1 4 Arbeitstage M1040verkehrsrot RAL 302018251314

0.79 €

1 4 Arbeitstage M1040rapsgelb RAL 102118251314

2.16 €

1 4 Arbeitstage M1063lichtgrau RAL 703526402114

2.16 €

1 4 Arbeitstage M1063verkehrsrot RAL 302026402114

2.16 €

1 4 Arbeitstage M1063rapsgelb RAL 102126402114

2.16 €

1 4 Arbeitstage M1263schwarz26402118

1.21 €

1 4 Arbeitstage M1250schwarz22321718

2.16 €

1 4 Arbeitstage M1263lichtgrau RAL 703526402118

2.16 €

1 4 Arbeitstage M1263verkehrsrot RAL 302026402118

2.16 €

1 4 Arbeitstage M1263rapsgelb RAL 102126402118

1.21 €

1 4 Arbeitstage M1250lichtgrau RAL 703522321718

1.21 €

1 4 Arbeitstage M1250verkehrsrot RAL 302022321718

1.21 €

1 4 Arbeitstage M1250rapsgelb RAL 102122321718

3.13 €

1 4 Arbeitstage M1663schwarz26402118

3.13 €

1 4 Arbeitstage M1663lichtgrau RAL 703526402118

3.13 €

1 4 Arbeitstage M1663verkehrsrot RAL 302026402118

3.13 €

1 4 Arbeitstage M1663rapsgelb RAL 102126402118

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz Form K

Technischer Support