Sterngriffe / K0154 / Edelstahl / DIN 6336 / Form K / Innengewinde

Sterngriffe / K0154 / Edelstahl / DIN 6336 / Form K / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 16 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, schwarzgrau, verkehrsrot, schwarz



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Konfiguration stehen Edelstahl und Thermoplast als Materialien bereit. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 16 bis 40 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 63 mm. Lichtgrau, Rapsgelb, Schwarzgrau, Verkehrsrot und Schwarz sind die zur Verfügung stehenden Farbtöne.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0154.204
K0154.2045
K0154.2046
K0154.2047
K0154.205
K0154.2051
K0154.2055
K0154.2056
K0154.2057
K0154.20515
K0154.20516
K0154.20517
K0154.206
K0154.2061
K0154.2065
K0154.2066
K0154.2067
K0154.20615
K0154.20616
K0154.20617
K0154.208
K0154.2081
K0154.2085
K0154.2086
K0154.2087
K0154.20815
K0154.20816
K0154.20817
K0154.210
K0154.2101
K0154.2102
K0154.2105
K0154.2106
K0154.2107
K0154.21015
K0154.21016
K0154.21017
K0154.21025
K0154.21026
K0154.21027
K0154.212
K0154.2121
K0154.2125
K0154.2126
K0154.2127
K0154.21215
K0154.21216
K0154.21217
K0154.216
K0154.2165
K0154.2166
K0154.2167
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)
DIN Gewicht PL Edelstahl RoHS

1.31 €

1 4 Arbeitstage M425schwarzgrau RAL 70211216810ähnlich DIN 63360,0070truetrue

1.31 €

1 4 Arbeitstage M425lichtgrau RAL 70351216810ähnlich DIN 63360,0060truetrue

1.31 €

1 4 Arbeitstage M425verkehrsrot RAL 30201216810ähnlich DIN 63360,0070truetrue

1.31 €

1 4 Arbeitstage M425rapsgelb RAL 10211216810ähnlich DIN 63360,0070truetrue

1.31 €

1 4 Arbeitstage M525schwarzgrau RAL 70211216810----

1.33 €

1 4 Arbeitstage M532schwarzgrau RAL 702114201010ähnlich DIN 63360,0090truetrue

1.31 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 70351216810----

1.31 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 30201216810----

1.31 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 10211216810----

1.33 €

1 4 Arbeitstage M532lichtgrau RAL 703514201010ähnlich DIN 63360,0090truetrue

1.33 €

1 4 Arbeitstage M532verkehrsrot RAL 302014201010ähnlich DIN 63360,0090truetrue

1.33 €

1 4 Arbeitstage M532rapsgelb RAL 102114201010ähnlich DIN 63360,0090truetrue

1.33 €

1 4 Arbeitstage M632schwarzgrau RAL 702114201010----

1.31 €

1 4 Arbeitstage M625schwarzgrau RAL 70211216810ähnlich DIN 63360,0060truetrue

1.33 €

1 4 Arbeitstage M632lichtgrau RAL 703514201010----

1.33 €

1 4 Arbeitstage M632verkehrsrot RAL 302014201010----

1.33 €

1 4 Arbeitstage M632rapsgelb RAL 102114201010----

1.31 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 70351216810ähnlich DIN 63360,0060truetrue

1.31 €

1 4 Arbeitstage M625verkehrsrot RAL 30201216810ähnlich DIN 63360,0060truetrue

1.31 €

1 4 Arbeitstage M625rapsgelb RAL 10211216810ähnlich DIN 63360,0060truetrue

1.60 €

1 4 Arbeitstage M840schwarzgrau RAL 702118251314----

2.33 €

1 4 Arbeitstage M850schwarzgrau RAL 702122321714ähnlich DIN 63360,0250truetrue

1.60 €

1 4 Arbeitstage M840lichtgrau RAL 703518251314----

1.60 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsrot RAL 302018251314----

1.60 €

1 4 Arbeitstage M840rapsgelb RAL 102118251314----

2.33 €

1 4 Arbeitstage M850lichtgrau RAL 703522321714ähnlich DIN 63360,0250truetrue

2.33 €

1 4 Arbeitstage M850verkehrsrot RAL 302022321714ähnlich DIN 63360,0250truetrue

2.33 €

1 4 Arbeitstage M850rapsgelb RAL 102122321714ähnlich DIN 63360,0250truetrue

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1050schwarzgrau RAL 702122321714----

1.60 €

1 4 Arbeitstage M1040schwarzgrau RAL 702118251314ähnlich DIN 63360,0120truetrue

4.28 €

1 4 Arbeitstage M1063schwarzgrau RAL 702126402114ähnlich DIN 63360,0380truetrue

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1050lichtgrau RAL 703522321714----

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1050verkehrsrot RAL 302022321714----

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1050rapsgelb RAL 102122321714----

1.60 €

1 4 Arbeitstage M1040lichtgrau RAL 703518251314ähnlich DIN 63360,0120truetrue

1.60 €

1 4 Arbeitstage M1040verkehrsrot RAL 302018251314ähnlich DIN 63360,0120truetrue

1.60 €

1 4 Arbeitstage M1040rapsgelb RAL 102118251314ähnlich DIN 63360,0120truetrue

4.28 €

1 4 Arbeitstage M1063lichtgrau RAL 703526402114ähnlich DIN 63360,0380truetrue

4.28 €

1 4 Arbeitstage M1063verkehrsrot RAL 302026402114ähnlich DIN 63360,0380truetrue

4.28 €

1 4 Arbeitstage M1063rapsgelb RAL 102126402114ähnlich DIN 63360,0380truetrue

4.28 €

1 4 Arbeitstage M1263schwarzgrau RAL 702126402118----

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1250schwarzgrau RAL 702122321718ähnlich DIN 63360,0380truetrue

4.28 €

1 4 Arbeitstage M1263lichtgrau RAL 703526402118----

4.28 €

1 4 Arbeitstage M1263verkehrsrot RAL 302026402118----

4.28 €

1 4 Arbeitstage M1263rapsgelb RAL 102126402118----

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1250lichtgrau RAL 703522321718ähnlich DIN 63360,0380truetrue

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1250verkehrsrot RAL 302022321718ähnlich DIN 63360,0380truetrue

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1250rapsgelb RAL 102122321718ähnlich DIN 63360,0380truetrue

4.28 €

1 4 Arbeitstage M1663schwarzgrau RAL 702126402118ähnlich DIN 63360,0380truetrue

4.28 €

1 4 Arbeitstage M1663lichtgrau RAL 703526402118ähnlich DIN 63360,0380truetrue

4.28 €

1 4 Arbeitstage M1663verkehrsrot RAL 302026402118ähnlich DIN 63360,0380truetrue

4.28 €

1 4 Arbeitstage M1663rapsgelb RAL 102126402118ähnlich DIN 63360,0380truetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper schwarz Form K Benennung Sterngriff
Gewindeart Innengewinde

Technischer Support