Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 16 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Farbe] schwarz
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material stehen Edelstahl und Thermoplast zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 16 bis 40 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 63 mm. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0154.504 |
K0154.505 |
K0154.5051 |
K0154.506 |
K0154.5061 |
K0154.508 |
K0154.5081 |
K0154.510 |
K0154.5101 |
K0154.5102 |
K0154.512 |
K0154.5121 |
K0154.516 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | T=Gewindetiefe (mm) | DIN | Gewicht | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | ähnlich DIN 6336 | 0,0070 | true | true | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | - | - | - | - | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | ähnlich DIN 6336 | 0,0090 | true | true | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 | ähnlich DIN 6336 | 0,0060 | true | true | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | - | - | - | - | ||
2.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | ähnlich DIN 6336 | 0,0240 | true | true | ||
2.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 | - | - | - | - | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | ähnlich DIN 6336 | 0,0150 | true | true | ||
4.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 | ähnlich DIN 6336 | 0,0370 | true | true | ||
4.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | - | - | - | - | ||
2.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | ähnlich DIN 6336 | 0,0370 | true | true | ||
4.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 | ähnlich DIN 6336 | 0,0410 | true | true |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Form | D | Benennung | Sterngriff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
T=Gewindetiefe(mm)
DIN
Gewicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften