Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Farbe Deckel (mm) | D8 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | lichtgrau RAL 7035 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | rapsgelb RAL 1021 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | lichtgrau RAL 7035 | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | lichtgrau RAL 7035 | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | verkehrsrot RAL 3020 | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | verkehrsrot RAL 3020 | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | rapsgelb RAL 1021 | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | rapsgelb RAL 1021 | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarzgrau RAL 7021 | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | schwarzgrau RAL 7021 | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 18 | 25 | 13 | 15 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | lichtgrau RAL 7035 | 18 | 25 | 13 | 60 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 18 | 25 | 13 | 15 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | verkehrsrot RAL 3020 | 18 | 25 | 13 | 60 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 18 | 25 | 13 | 15 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | rapsgelb RAL 1021 | 18 | 25 | 13 | 60 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 18 | 25 | 13 | 15 | ||
2.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
2.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
2.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | schwarzgrau RAL 7021 | 18 | 25 | 13 | 60 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 32 | 17 | 25 | ||
2.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 32 | 17 | 30 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 32 | 17 | 40 | ||
2.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 32 | 17 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | lichtgrau RAL 7035 | 22 | 32 | 17 | 60 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 32 | 17 | 25 | ||
2.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 32 | 17 | 30 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 32 | 17 | 40 | ||
2.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 32 | 17 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | verkehrsrot RAL 3020 | 22 | 32 | 17 | 60 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 32 | 17 | 25 | ||
2.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 32 | 17 | 30 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 32 | 17 | 40 | ||
2.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 32 | 17 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | rapsgelb RAL 1021 | 22 | 32 | 17 | 60 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | schwarzgrau RAL 7021 | 22 | 32 | 17 | 25 | ||
2.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | schwarzgrau RAL 7021 | 22 | 32 | 17 | 30 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | schwarzgrau RAL 7021 | 22 | 32 | 17 | 40 | ||
2.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | schwarzgrau RAL 7021 | 22 | 32 | 17 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | schwarzgrau RAL 7021 | 22 | 32 | 17 | 60 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarz | Form(mm) | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Farbe Deckel(mm)
D8(mm)
H=Höhe(mm)
H3
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften