Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 21 - 42 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] gestrahlt, poliert / [Durchmesser Bohrung] 6 - 12 mm
Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe durchgehende Bohrung von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 21 bis 42 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm auf, wobei der Bohrungsdurchmesser sich zwischen 6 und 12 mm bewegt. Sie können zwischen gestrahlten bis hin zu polierten Oberflächen wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0150.232062 |
K0150.232063 |
K0150.240082 |
K0150.240083 |
K0150.250102 |
K0150.250103 |
K0150.263122 |
K0150.263123 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Oberfläche Grundkörper | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | poliert | 6 | 12 | 21 | 10 | ||
6.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | gestrahlt | 6 | 12 | 21 | 10 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | poliert | 8 | 14 | 26 | 13 | ||
8.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | gestrahlt | 8 | 14 | 26 | 13 | ||
11.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | poliert | 10 | 18 | 34 | 17 | ||
10.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | gestrahlt | 10 | 18 | 34 | 17 | ||
14.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | poliert | 12 | 20 | 42 | 21 | ||
13.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | gestrahlt | 12 | 20 | 42 | 21 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Form | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Oberfläche Grundkörper
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften