Sterngriffe / K0150 / Edelstahl / DIN 6336 / Form C / Sackloch

Sterngriffe / K0150 / Edelstahl / DIN 6336 / Form C / Sackloch

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 21 - 42 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] gestrahlt, poliert / [Durchmesser Bohrung] 6 - 12 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie im Material Edelstahl. Mit einem Griffbereich von 21 bis 42 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Der Griffdurchmesser liegt zwischen 32 bis 63 mm, während der Durchmesser der Bohrung 6 bis 12 mm beträgt. Sie sind erhältlich in den Ausführungen gestrahlt und poliert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0150.332062
K0150.332063
K0150.340082
K0150.340083
K0150.350102
K0150.350103
K0150.363122
K0150.363123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

7.85 €

1 4 Arbeitstage 32poliert61221101215

7.07 €

1 4 Arbeitstage 32gestrahlt61221101215

10.33 €

1 4 Arbeitstage 40poliert81426131518

9.30 €

1 4 Arbeitstage 40gestrahlt81426131518

13.58 €

1 4 Arbeitstage 50poliert101834171821

12.21 €

1 4 Arbeitstage 50gestrahlt101834171821

17.58 €

1 4 Arbeitstage 63poliert122042212225

15.84 €

1 4 Arbeitstage 63gestrahlt122042212225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Form C

Technischer Support