Sterngriffe mit Gewinde aufgebohrt / K0150 / DIN 6336 / Form D / Edelstahl

Sterngriffe mit Gewinde aufgebohrt / K0150 / DIN 6336 / Form D / Edelstahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 21 - 42 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] gestrahlt, poliert



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Konfiguration steht Edelstahl als Material bereit. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 21 bis 42 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm auf. Sie können zwischen gestrahlten bis hin zu polierten Oberflächen wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0150.432062
K0150.432063
K0150.440082
K0150.440083
K0150.450102
K0150.450103
K0150.463122
K0150.463123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper D2
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

8.69 €

1 4 Arbeitstage M632poliert126.4211011

7.83 €

1 4 Arbeitstage M632gestrahlt126.4211011

11.01 €

1 4 Arbeitstage M840poliert148.4261314

9.90 €

1 4 Arbeitstage M840gestrahlt148.4261314

14.65 €

1 4 Arbeitstage M1050poliert1810.5341718

13.19 €

1 4 Arbeitstage M1050gestrahlt1810.5341718

18.57 €

1 4 Arbeitstage M1263poliert2013422122

16.72 €

1 4 Arbeitstage M1263gestrahlt2013422122

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Form D

Technischer Support