Sterngriffe mit Gewindesackloch / K0150 / DIN 6336 / Form E / Sackloch / Edelstahl

Sterngriffe mit Gewindesackloch / K0150 / DIN 6336 / Form E / Sackloch / Edelstahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 21 - 42 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] gestrahlt, poliert



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Edelstahl. Mit einem Griffbereich von 21 bis 42 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm. Sie haben die Möglichkeit, zwischen gestrahlten und polierten Varianten zu wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0150.532062
K0150.532063
K0150.540082
K0150.540083
K0150.550102
K0150.550103
K0150.563122
K0150.563123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Oberfläche Grundkörper D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)
T1
(mm)

8.69 €

1 4 Arbeitstage M632poliert1221101215

7.83 €

1 4 Arbeitstage M632gestrahlt1221101215

11.01 €

1 4 Arbeitstage M840poliert1426131518

9.90 €

1 4 Arbeitstage M840gestrahlt1426131518

14.65 €

1 4 Arbeitstage M1050poliert1834171821

13.19 €

1 4 Arbeitstage M1050gestrahlt1834171821

18.57 €

1 4 Arbeitstage M1263poliert2042212225

16.72 €

1 4 Arbeitstage M1263gestrahlt2042212225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Form E

Technischer Support