Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Edelstahl / [Griffbereich] 21 - 42 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] gestrahlt / [Gewinde Länge] 15 - 60 mm
Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl und Edelstahl. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 21 bis 42 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm auf. Ihre Oberfläche ist gestrahlt. Die Länge des Gewindes variiert von 15 bis 60 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 15 | ||
11.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 20 | ||
11.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 25 | ||
11.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 30 | ||
12.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 20 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 25 | ||
12.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 30 | ||
13.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 40 | ||
16.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 25 | ||
16.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 30 | ||
16.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 40 | ||
17.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 50 | ||
21.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 30 | ||
21.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 40 | ||
21.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 50 | ||
22.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 60 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | gestrahlt | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H3
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften