Sterngriffe mit Passbuchse / K0155 / ähnlich DIN 6336 / Form H

Sterngriffe mit Passbuchse / K0155 / ähnlich DIN 6336 / Form H
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form H: mit Passbuchse

· Deckel in verschiedenen Farbkombinationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0155.105
K0155.1055
K0155.1056
K0155.1057
K0155.106
K0155.1065
K0155.1066
K0155.1067
K0155.108
K0155.1085
K0155.1086
K0155.1087
K0155.110
K0155.1101
K0155.1105
K0155.1106
K0155.1107
K0155.11015
K0155.11016
K0155.11017
K0155.112
K0155.1125
K0155.1126
K0155.1127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel D=Bohrung
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)

0.66 €

1 4 Arbeitstage 25schwarz51216810

0.66 €

1 4 Arbeitstage 25lichtgrau RAL 703551216810

0.66 €

1 4 Arbeitstage 25verkehrsrot RAL 302051216810

0.66 €

1 4 Arbeitstage 25rapsgelb RAL 102151216810

0.68 €

1 4 Arbeitstage 32schwarz614201010

0.68 €

1 4 Arbeitstage 32lichtgrau RAL 7035614201010

0.68 €

1 4 Arbeitstage 32verkehrsrot RAL 3020614201010

0.68 €

1 4 Arbeitstage 32rapsgelb RAL 1021614201010

0.79 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz818251314

0.79 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 7035818251314

0.79 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020818251314

0.79 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 1021818251314

1.21 €

1 4 Arbeitstage 50schwarz1022321714

2.16 €

1 4 Arbeitstage 63schwarz1026402114

1.21 €

1 4 Arbeitstage 50lichtgrau RAL 70351022321714

1.21 €

1 4 Arbeitstage 50verkehrsrot RAL 30201022321714

1.21 €

1 4 Arbeitstage 50rapsgelb RAL 10211022321714

2.16 €

1 4 Arbeitstage 63lichtgrau RAL 70351026402114

2.16 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsrot RAL 30201026402114

2.16 €

1 4 Arbeitstage 63rapsgelb RAL 10211026402114

2.16 €

1 4 Arbeitstage 63schwarz1226402118

2.16 €

1 4 Arbeitstage 63lichtgrau RAL 70351226402118

2.16 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsrot RAL 30201226402118

2.16 €

1 4 Arbeitstage 63rapsgelb RAL 10211226402118

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz Form H

Technischer Support