Sterngriffe ohne Buchse / K0155 / DIN 6336 / Form G

Sterngriffe ohne Buchse / K0155 / DIN 6336 / Form G

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 16 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, schwarz, verkehrsrot, schwarz / [Durchmesser Bohrung] 5 - 12 mm



Die Sterngriffe ohne Buchse von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Thermoplast. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 16 bis 40 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 63 mm und einen Bohrungsdurchmesser von 5 bis 12 mm. Die Farbauswahl umfasst Lichtgrau, Rapsgelb, Schwarz, Verkehrsrot und Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0155.305
K0155.3055
K0155.3056
K0155.3057
K0155.306
K0155.3065
K0155.3066
K0155.3067
K0155.308
K0155.3085
K0155.3086
K0155.3087
K0155.310
K0155.3105
K0155.3106
K0155.3107
K0155.312
K0155.3125
K0155.3126
K0155.3127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel D=Bohrung
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)

0.30 €

1 4 Arbeitstage 25schwarz51216810

0.30 €

1 4 Arbeitstage 25lichtgrau RAL 703551216810

0.30 €

1 4 Arbeitstage 25verkehrsrot RAL 302051216810

0.30 €

1 4 Arbeitstage 25rapsgelb RAL 102151216810

0.35 €

1 4 Arbeitstage 32schwarz614201010

0.35 €

1 4 Arbeitstage 32lichtgrau RAL 7035614201010

0.35 €

1 4 Arbeitstage 32verkehrsrot RAL 3020614201010

0.35 €

1 4 Arbeitstage 32rapsgelb RAL 1021614201010

0.47 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz818251314

0.47 €

1 4 Arbeitstage 40lichtgrau RAL 7035818251314

0.47 €

1 4 Arbeitstage 40verkehrsrot RAL 3020818251314

0.47 €

1 4 Arbeitstage 40rapsgelb RAL 1021818251314

0.66 €

1 4 Arbeitstage 50schwarz1022321714

0.66 €

1 4 Arbeitstage 50lichtgrau RAL 70351022321714

0.66 €

1 4 Arbeitstage 50verkehrsrot RAL 30201022321714

0.66 €

1 4 Arbeitstage 50rapsgelb RAL 10211022321714

0.98 €

1 4 Arbeitstage 63schwarz1226402118

0.98 €

1 4 Arbeitstage 63lichtgrau RAL 70351226402118

0.98 €

1 4 Arbeitstage 63verkehrsrot RAL 30201226402118

0.98 €

1 4 Arbeitstage 63rapsgelb RAL 10211226402118

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form G

Technischer Support