Sterngriffe mit verlängerter Nabe / K1088

Sterngriffe mit verlängerter Nabe / K1088

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 61 - 85 mm, 39 - 66 mm / [Durchmesser Griff] 41 - 52 mm / [Farbe] schwarz



Die Sterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material stehen Messing und Thermoplast zur Verfügung. Die Sterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 61 bis 85 mm oder 39 bis 66 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 41 bis 52 mm auf. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1088.2410685
K1088.2520861
K1088.2521071
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
D3
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)
T1
(mm)

2.31 €

1 4 Arbeitstage M64114.815.5128566183

2.40 €

1 4 Arbeitstage M85217.519146139152.5

2.60 €

1 4 Arbeitstage M10521820.5147149152.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Messing
Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support