Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0155 / DIN 6336 / Form LS (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe mit Gewindezapfen / K0155 / DIN 6336 / Form LS

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 16 - 40 mm, 22 - 46 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, schwarz, verkehrsrot, schwarz / [Gewinde Länge] 10 - 60 mm



Die Sterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Stahl und Thermoplast. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 16 bis 40 mm oder 22 bis 46 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 63 mm. Zur Auswahl stehen die Farben Lichtgrau, Rapsgelb, Schwarz, Verkehrsrot und Schwarz. Die Länge des Gewindes variiert von 10 bis 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0155.7055X10
K0155.7055X15
K0155.7055X20
K0155.7055X25
K0155.7055X30
K0155.7055X35
K0155.7055X40
K0155.7055X45
K0155.7055X50
K0155.7055X60
K0155.7056X10
K0155.7056X15
K0155.7056X20
K0155.7056X25
K0155.7056X30
K0155.7056X35
K0155.7056X40
K0155.7056X45
K0155.7056X50
K0155.7056X60
K0155.7057X10
K0155.7057X15
K0155.7057X20
K0155.7057X25
K0155.7057X30
K0155.7057X35
K0155.7057X40
K0155.7057X45
K0155.7057X50
K0155.7057X60
K0155.705X10
K0155.705X15
K0155.705X20
K0155.705X25
K0155.705X30
K0155.705X35
K0155.705X40
K0155.705X45
K0155.705X50
K0155.705X60
K0155.7061X10
K0155.7061X15
K0155.7061X20
K0155.7061X25
K0155.7061X30
K0155.7061X35
K0155.7061X40
K0155.7061X45
K0155.7061X50
K0155.7061X60
K0155.7065X10
K0155.7065X15
K0155.7065X20
K0155.7065X25
K0155.7065X30
K0155.7065X35
K0155.7065X40
K0155.7065X45
K0155.7065X50
K0155.7065X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel D6
(mm)
D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 H5 H5 max. L=Gewindelänge
(mm)

1.46 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222210

1.46 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222215

1.46 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222220

1.47 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222225

1.47 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222230

1.51 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222235

1.52 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222240

1.54 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222245

1.56 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222250

1.62 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035-12168222260

1.46 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222210

1.46 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222215

1.46 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222220

1.47 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222225

1.47 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222230

1.51 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222235

1.52 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222240

1.54 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222245

1.56 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222250

1.62 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020-12168222260

1.46 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222210

1.46 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222215

1.46 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222220

1.47 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222225

1.47 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222230

1.51 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222235

1.52 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222240

1.54 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222245

1.56 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222250

1.62 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021-12168222260

1.46 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222210

1.46 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222215

1.46 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222220

1.47 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222225

1.47 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222230

1.51 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222235

1.52 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222240

1.54 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222245

1.56 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222250

1.62 €

1 4 Arbeitstage M525schwarz-12168222260

1.60 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262610

1.60 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262615

1.60 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262620

1.61 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262625

1.61 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262630

1.62 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262635

1.63 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262640

1.64 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262645

1.67 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262650

1.71 €

1 4 Arbeitstage M632schwarz-142010262660

1.46 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222210

1.46 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222215

1.46 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222220

1.47 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222225

1.47 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222230

1.51 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222235

1.52 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222240

1.54 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222245

1.56 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222250

1.62 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035-12168222260

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Farbe Grundkörper schwarz Form LS

Technischer Support