Sterngriffe mit Innengewinde / K0154 / Edelstahl / DIN 6336 / Innengewinde / Form KS

Sterngriffe mit Innengewinde / K0154 / Edelstahl / DIN 6336 / Innengewinde / Form KS

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 16 - 40 mm, 22 - 46 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 63 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, schwarzgrau, verkehrsrot, schwarz / [Gewinde Länge] 181 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Konfiguration stehen Edelstahl und Thermoplast als Materialien bereit. Mit einem Griffbereich von 16 bis 40 mm oder 22 bis 46 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 63 mm. Zur Auswahl stehen die Farben Lichtgrau, Rapsgelb, Schwarzgrau, Verkehrsrot und Schwarz. Die Gewindelänge liegt bei 181 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0154.604
K0154.6045
K0154.6046
K0154.6047
K0154.605
K0154.6051
K0154.6055
K0154.6056
K0154.6057
K0154.60515
K0154.60516
K0154.60517
K0154.606
K0154.6061
K0154.6065
K0154.6066
K0154.6067
K0154.60615
K0154.60616
K0154.60617
K0154.608
K0154.6081
K0154.6085
K0154.6086
K0154.6087
K0154.60815
K0154.60816
K0154.60817
K0154.610
K0154.6101
K0154.6102
K0154.6105
K0154.6106
K0154.6107
K0154.61015
K0154.61016
K0154.61017
K0154.61025
K0154.61026
K0154.61027
K0154.612
K0154.6121
K0154.6125
K0154.6126
K0154.6127
K0154.61215
K0154.61216
K0154.61217
K0154.616
K0154.6165
K0154.6166
K0154.6167
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 H5 H5 max. T=Gewindetiefe
(mm)
Gewicht PL Edelstahl RoHS

2.20 €

1 4 Arbeitstage M425schwarzgrau RAL 7021121682222100,0085truetrue

2.20 €

1 4 Arbeitstage M425lichtgrau RAL 7035121682222100,0075truetrue

2.20 €

1 4 Arbeitstage M425verkehrsrot RAL 3020121682222100,0085truetrue

2.20 €

1 4 Arbeitstage M425rapsgelb RAL 1021121682222100,0085truetrue

2.20 €

1 4 Arbeitstage M525schwarzgrau RAL 702112168222210---

2.23 €

1 4 Arbeitstage M532schwarzgrau RAL 70211420102626100,0105truetrue

2.20 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 703512168222210---

2.20 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 302012168222210---

2.20 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 102112168222210---

2.23 €

1 4 Arbeitstage M532lichtgrau RAL 70351420102626100,0105truetrue

2.23 €

1 4 Arbeitstage M532verkehrsrot RAL 30201420102626100,0105truetrue

2.23 €

1 4 Arbeitstage M532rapsgelb RAL 10211420102626100,0105truetrue

2.23 €

1 4 Arbeitstage M632schwarzgrau RAL 7021142010262610---

2.20 €

1 4 Arbeitstage M625schwarzgrau RAL 7021121682222100,0075truetrue

2.23 €

1 4 Arbeitstage M632lichtgrau RAL 7035142010262610---

2.23 €

1 4 Arbeitstage M632verkehrsrot RAL 3020142010262610---

2.23 €

1 4 Arbeitstage M632rapsgelb RAL 1021142010262610---

2.20 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035121682222100,0075truetrue

2.20 €

1 4 Arbeitstage M625verkehrsrot RAL 3020121682222100,0075truetrue

2.20 €

1 4 Arbeitstage M625rapsgelb RAL 1021121682222100,0075truetrue

2.50 €

1 4 Arbeitstage M840schwarzgrau RAL 7021182513313114---

3.34 €

1 4 Arbeitstage M850schwarzgrau RAL 70212232173838140,0265truetrue

2.50 €

1 4 Arbeitstage M840lichtgrau RAL 7035182513313114---

2.50 €

1 4 Arbeitstage M840verkehrsrot RAL 3020182513313114---

2.50 €

1 4 Arbeitstage M840rapsgelb RAL 1021182513313114---

3.34 €

1 4 Arbeitstage M850lichtgrau RAL 70352232173838140,0265truetrue

3.34 €

1 4 Arbeitstage M850verkehrsrot RAL 30202232173838140,0265truetrue

3.34 €

1 4 Arbeitstage M850rapsgelb RAL 10212232173838140,0265truetrue

3.34 €

1 4 Arbeitstage M1050schwarzgrau RAL 7021223217383814---

2.50 €

1 4 Arbeitstage M1040schwarzgrau RAL 70211825133131140,0135truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1063schwarzgrau RAL 70212640214646140,0395truetrue

3.34 €

1 4 Arbeitstage M1050lichtgrau RAL 7035223217383814---

3.34 €

1 4 Arbeitstage M1050verkehrsrot RAL 3020223217383814---

3.34 €

1 4 Arbeitstage M1050rapsgelb RAL 1021223217383814---

2.50 €

1 4 Arbeitstage M1040lichtgrau RAL 70351825133131140,0135truetrue

2.50 €

1 4 Arbeitstage M1040verkehrsrot RAL 30201825133131140,0135truetrue

2.50 €

1 4 Arbeitstage M1040rapsgelb RAL 10211825133131140,0135truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1063lichtgrau RAL 70352640214646140,0395truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1063verkehrsrot RAL 30202640214646140,0395truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1063rapsgelb RAL 10212640214646140,0395truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1263schwarzgrau RAL 7021264021464618---

3.34 €

1 4 Arbeitstage M1250schwarzgrau RAL 70212232173838180,0395truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1263lichtgrau RAL 7035264021464618---

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1263verkehrsrot RAL 3020264021464618---

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1263rapsgelb RAL 1021264021464618---

3.34 €

1 4 Arbeitstage M1250lichtgrau RAL 70352232173838180,0395truetrue

3.34 €

1 4 Arbeitstage M1250verkehrsrot RAL 30202232173838180,0395truetrue

3.34 €

1 4 Arbeitstage M1250rapsgelb RAL 10212232173838180,0395truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1663schwarzgrau RAL 70212640214646180,0395truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1663lichtgrau RAL 70352640214646180,0395truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1663verkehrsrot RAL 30202640214646180,0395truetrue

5.26 €

1 4 Arbeitstage M1663rapsgelb RAL 10212640214646180,0395truetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper schwarz Form KS L1(mm) 181
Ausführung 1 mit Sicherungsband Benennung Sterngriff DIN ähnlich DIN 6336
Gewindeart Innengewinde

Technischer Support