Sterngriffe / K0154 / Edelstahl / DIN 6336 / Form LS / Gewindebolzen

Sterngriffe / K0154 / Edelstahl / DIN 6336 / Form LS / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 16 - 32 mm, 22 - 38 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 50 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, schwarzgrau, verkehrsrot, schwarz / [Gewinde Länge] 15 - 60 mm, 181 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material stehen Edelstahl und Thermoplast zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 16 bis 32 mm oder 22 bis 38 mm bieten die Sterngriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 50 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Lichtgrau, Rapsgelb, Schwarzgrau, Verkehrsrot und Schwarz. Das Gewinde hat eine Länge von 15 bis 60 mm oder 181 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0154.7055X10
K0154.7055X15
K0154.7055X20
K0154.7055X25
K0154.7055X30
K0154.7055X40
K0154.7056X10
K0154.7056X15
K0154.7056X20
K0154.7056X25
K0154.7056X30
K0154.7056X40
K0154.7057X10
K0154.7057X15
K0154.7057X20
K0154.7057X25
K0154.7057X30
K0154.7057X40
K0154.705X10
K0154.705X15
K0154.705X20
K0154.705X25
K0154.705X30
K0154.705X40
K0154.7061X10
K0154.7061X15
K0154.7061X20
K0154.7061X25
K0154.7061X30
K0154.7061X40
K0154.7065X10
K0154.7065X15
K0154.7065X20
K0154.7065X25
K0154.7065X30
K0154.7065X40
K0154.7066X10
K0154.7066X15
K0154.7066X20
K0154.7066X25
K0154.7066X30
K0154.7066X40
K0154.7067X10
K0154.7067X15
K0154.7067X20
K0154.7067X25
K0154.7067X30
K0154.7067X40
K0154.70615X10
K0154.70615X15
K0154.70615X20
K0154.70615X25
K0154.70615X30
K0154.70615X40
K0154.70616X10
K0154.70616X15
K0154.70616X20
K0154.70616X25
K0154.70616X30
K0154.70616X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Deckel D8
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 H5 H5 max. L=Gewindelänge
(mm)
Gewicht PL Edelstahl RoHS

1.90 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035121682222100,0075truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 703512168222215---

1.96 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 703512168222220---

1.97 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035121682222250,0095truetrue

1.98 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035121682222300,0095truetrue

2.00 €

1 4 Arbeitstage M525lichtgrau RAL 7035121682222400,0115truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020121682222100,0075truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 302012168222215---

1.96 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 302012168222220---

1.97 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020121682222250,0095truetrue

1.98 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020121682222300,0095truetrue

2.00 €

1 4 Arbeitstage M525verkehrsrot RAL 3020121682222400,0115truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021121682222100,0075truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 102112168222215---

1.96 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 102112168222220---

1.97 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021121682222250,0095truetrue

1.98 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021121682222300,0095truetrue

2.00 €

1 4 Arbeitstage M525rapsgelb RAL 1021121682222400,0115truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M525schwarzgrau RAL 7021121682222100,0075truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M525schwarzgrau RAL 702112168222215---

1.96 €

1 4 Arbeitstage M525schwarzgrau RAL 702112168222220---

1.97 €

1 4 Arbeitstage M525schwarzgrau RAL 7021121682222250,0095truetrue

1.98 €

1 4 Arbeitstage M525schwarzgrau RAL 7021121682222300,0095truetrue

2.00 €

1 4 Arbeitstage M525schwarzgrau RAL 7021121682222400,0115truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M625schwarzgrau RAL 7021121682222100,0105truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M625schwarzgrau RAL 7021121682222150,0115truetrue

1.96 €

1 4 Arbeitstage M625schwarzgrau RAL 7021121682222200,0135truetrue

1.97 €

1 4 Arbeitstage M625schwarzgrau RAL 7021121682222250,0135truetrue

1.98 €

1 4 Arbeitstage M625schwarzgrau RAL 7021121682222300,0145truetrue

2.00 €

1 4 Arbeitstage M625schwarzgrau RAL 7021121682222400,0155truetrue

2.21 €

1 4 Arbeitstage M632lichtgrau RAL 70351420102626100,0085truetrue

2.21 €

1 4 Arbeitstage M632lichtgrau RAL 70351420102626150,0095truetrue

2.21 €

1 4 Arbeitstage M632lichtgrau RAL 7035142010262620---

2.23 €

1 4 Arbeitstage M632lichtgrau RAL 70351420102626250,0115truetrue

2.27 €

1 4 Arbeitstage M632lichtgrau RAL 7035142010262630---

2.30 €

1 4 Arbeitstage M632lichtgrau RAL 70351420102626400,0135truetrue

2.21 €

1 4 Arbeitstage M632verkehrsrot RAL 30201420102626100,0085truetrue

2.21 €

1 4 Arbeitstage M632verkehrsrot RAL 30201420102626150,0095truetrue

2.21 €

1 4 Arbeitstage M632verkehrsrot RAL 3020142010262620---

2.23 €

1 4 Arbeitstage M632verkehrsrot RAL 30201420102626250,0115truetrue

2.27 €

1 4 Arbeitstage M632verkehrsrot RAL 3020142010262630---

2.30 €

1 4 Arbeitstage M632verkehrsrot RAL 30201420102626400,0135truetrue

2.21 €

1 4 Arbeitstage M632rapsgelb RAL 10211420102626100,0085truetrue

2.21 €

1 4 Arbeitstage M632rapsgelb RAL 10211420102626150,0095truetrue

2.21 €

1 4 Arbeitstage M632rapsgelb RAL 1021142010262620---

2.23 €

1 4 Arbeitstage M632rapsgelb RAL 10211420102626250,0115truetrue

2.27 €

1 4 Arbeitstage M632rapsgelb RAL 1021142010262630---

2.30 €

1 4 Arbeitstage M632rapsgelb RAL 10211420102626400,0135truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035121682222100,0105truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035121682222150,0115truetrue

1.96 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035121682222200,0135truetrue

1.97 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035121682222250,0135truetrue

1.98 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035121682222300,0145truetrue

2.00 €

1 4 Arbeitstage M625lichtgrau RAL 7035121682222400,0155truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M625verkehrsrot RAL 3020121682222100,0105truetrue

1.90 €

1 4 Arbeitstage M625verkehrsrot RAL 3020121682222150,0115truetrue

1.96 €

1 4 Arbeitstage M625verkehrsrot RAL 3020121682222200,0135truetrue

1.97 €

1 4 Arbeitstage M625verkehrsrot RAL 3020121682222250,0135truetrue

1.98 €

1 4 Arbeitstage M625verkehrsrot RAL 3020121682222300,0145truetrue

2.00 €

1 4 Arbeitstage M625verkehrsrot RAL 3020121682222400,0155truetrue

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Edelstahl
Farbe Grundkörper schwarz Form LS L1(mm) 181
Ausführung 1 mit Sicherungsband Benennung Sterngriff DIN ähnlich DIN 6336
Gewindeart Außengewinde

Technischer Support