Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0153.105 |
K0153.106 |
K0153.1061 |
K0153.108 |
K0153.1081 |
K0153.110 |
K0153.1101 |
K0153.112 |
K0153.116 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D=Bohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H2 | H3 | T=Bohrungtiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9.5 | ||
1.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 6 | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 12.5 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 6 | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12.5 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 8 | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12.5 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 8 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19.5 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19.5 | ||
3.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 10 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19.5 | ||
3.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19.5 | ||
4.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 16 | 23 | 40 | 21 | 15 | 24.5 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper(mm) | schwarz | Form(mm) | H | Form-Typ(mm) | mit Sackloch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D=Bohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H2
H3
T=Bohrungtiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften